Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty297-7047: VRUT-HHC 1/
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty297-7047: VRUT-HHC 1/
297-7047: VRUT-HHC 1/

Značka: Cat

fallback-image
297-7047: VRUT-HHC 1/

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 297-7047

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: uhlíková ocel
Bolt Length (in): 3937.008
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Grip Length (mm): 99 999,99
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 3 937,008
Bolt Length (mm): 99 999,99
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 297-7047

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TL642C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno