Domů2U-2634: PODLOŽKA ROVNÁ
Domů2U-2634: PODLOŽKA ROVNÁ
2U-2634: PODLOŽKA ROVNÁ

Značka: Cat

fallback-image
Zrušeno
2U-2634: PODLOŽKA ROVNÁ
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 2U-2634

Stále pracujeme na přidání popisu této části.

Specifikace součásti číslo 2U-2634

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: uhlíková ocel
Outside Diameter (in): 1,375
Outside Diameter (mm): 34,92
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 16,6
Thickness (mm): 2,9
Thickness (in): 0,114
Inside Diameter (in): 0,654
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 2U-2634

KLOUBOVÝ DAMPR

D44B D25D D35C D25C D300D D400E D30C D350E D550B D350D D250B D350C D40D D30D D400 D35HP D400D D300B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno