Domů344-8746: Sestava hadice
Domů344-8746: Sestava hadice
344-8746: Sestava hadice

XT-5 ES Sestava hadice pro vysoký tlak

Značka: Cat

Obrázky produktů
344-8746: Sestava hadice
344-8746: Sestava hadice

XT-5 ES Sestava hadice pro vysoký tlak

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 344-8746
Overall Length (mm): 2 675,0
Weight (kg): 18,27
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 344-8746

KOLOVÝ DOZER

854 854K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno