Domů363-6189: Sestava hadice
Domů363-6189: Sestava hadice
363-6189: Sestava hadice

Sestava hadice pro pilotní okruhy

Značka: Cat

Obrázky produktů
363-6189: Sestava hadice
363-6189: Sestava hadice
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Sestava hadice pro pilotní okruhy

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 363-6189

Popis:
Slouží k vedení hydraulických kapalin na bázi ropy nebo vody a syntetických hydraulických kapalin.


Atributy:
K výrobě je použita pryžová vnitřní trubice odolná vůči hydraulickým kapalinám, vhodné drátěné vyztužení a speciální vnější kryt odolný vůči povětrnostním vlivům. S malým vnějším průměrem (OD), který je ideální pro vedení v úzkých místech hydraulických pilotních systémů. Tyto vlastnosti usnadňují instalaci a zajišťují dlouhou životnost a vynikající spolehlivost.


Doporučené použití:
Určeno pro provozní aplikace se středním tlakem.

Zobrazit více
V??aha k produktu Sestava hadice CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 363-6189
Overall Length (mm): 1 300,0
Weight (kg): 0,51
Material: Other Hose,Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 363-6189

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

336D 336D L

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno