Domů381-9368: Sestava hadice
Domů381-9368: Sestava hadice
381-9368: Sestava hadice

XT-3 ES Sestava hadice pro vysoký tlak

Značka: Cat

Obrázky produktů
381-9368: Sestava hadice
381-9368: Sestava hadice

XT-3 ES Sestava hadice pro vysoký tlak

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 381-9368
Overall Length (mm): 1 550,0
Weight (kg): 3,987
Material: High Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 381-9368

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

527

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno