DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky3G-3644: Sestava trubek hydraulických ovládacích potrubí vyhazovače
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky3G-3644: Sestava trubek hydraulických ovládacích potrubí vyhazovače
3G-3644: Sestava trubek hydraulických ovládacích potrubí vyhazovače

Cat® Scraper Ejector Hydraulic Control Lines Tube Assembly with Flanges in both ends enables the Ejector Cylinder's movements

Značka: Cat

Obrázky produktů
3G-3644: Sestava trubek hydraulických ovládacích potrubí vyhazovače
3G-3644: Sestava trubek hydraulických ovládacích potrubí vyhazovače
3G-3644: Sestava trubek hydraulických ovládacích potrubí vyhazovače
3G-3644: Sestava trubek hydraulických ovládacích potrubí vyhazovače
3G-3644: Sestava trubek hydraulických ovládacích potrubí vyhazovače

Cat® Scraper Ejector Hydraulic Control Lines Tube Assembly with Flanges in both ends enables the Ejector Cylinder's movements

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 3G-3644

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Outer Diameter (mm): 38,0
Outer Diameter (in): 1,5
Approximate Overall Length (mm): 131,0
Material: STEEL
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 3G-3644

KOLOVÝ SKREJPR

631G 651E 631E 637E 637G 657E 637D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno