Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálŘemeny a řemeniceŘemeny3S-8402: Ozubený klínový řemen
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálŘemeny a řemeniceŘemeny3S-8402: Ozubený klínový řemen
3S-8402: Ozubený klínový řemen

Šířka: 17,5 mm (0,69 in)

Značka: Cat

Obrázky produktů
3S-8402: Ozubený klínový řemen
3S-8402: Ozubený klínový řemen

Šířka: 17,5 mm (0,69 in)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 3S-8402

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka řemenu (mm): 1 372,0
Šířka řemenu (in): 0,69
Délka řemenu (in): 54,02
Šířka řemenu (mm): 17,5
Typ řemenu: Klínové řemeny - ozubené
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 3S-8402

NÁKLADNÍ VOZIDLO

777

MOTOR PRO POHON VOZIDEL

D348 D349

TAHAČ

776

PÁSOVÝ NAKLADAČ

977H 977K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno