Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.
Registrace
Caterpillar

Přidat zařízení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat vybavení

DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou415-2725: HADICE-VZD
Domů
Hadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou
415-2725: HADICE-VZD
415-2725: HADICE-VZD

Cat® Air Intake Hose acts as a conduit for directing clean, filtered air for combustion in an internal combustion engine

Značka: Cat

Obrázky produktů
415-2725: HADICE-VZD
415-2725: HADICE-VZD
415-2725: HADICE-VZD
415-2725: HADICE-VZD
415-2725: HADICE-VZD

Cat® Air Intake Hose acts as a conduit for directing clean, filtered air for combustion in an internal combustion engine

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 415-2725
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 415-2725
Material: EPDM RUBBER,Other Hose
Inside Diameter (mm): 50,8
Operating Temperature: -40°C to 125°C
Application: CONNECTION ON ENGINE SYSTEM
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 415-2725

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

305.5E2 CR 305E2 305E2 CR 305.5E2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.