Domů417-7812: Sestava hadice
Domů417-7812: Sestava hadice
417-7812: Sestava hadice

Kompaktní sestava hydraulické hadice pro střední až vysoký tlak

Značka: Cat

Obrázky produktů
417-7812: Sestava hadice
417-7812: Sestava hadice

Kompaktní sestava hydraulické hadice pro střední až vysoký tlak

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 417-7812
Overall Length (mm): 350,0
Weight (kg): 0,288
Material: High Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 417-7812

ROTAČNÍ VRTACÍ STROJ

MD6200

TRAKTOR PRO MÝCENÍ PLOCH

2864C 586C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno