Domů430-6056: Sestava hadice
Domů430-6056: Sestava hadice
430-6056: Sestava hadice

Kompaktní sestava hydraulické hadice pro střední až vysoký tlak

Značka: Cat

Obrázky produktů
430-6056: Sestava hadice
430-6056: Sestava hadice

Kompaktní sestava hydraulické hadice pro střední až vysoký tlak

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 430-6056
Overall Length (mm): 1 100,0
Weight (kg): 0,658
Material: High Pressure Hose,Medium Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 430-6056

KOLOVÝ NAKLADAČ

995 994K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno