Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů475-2535: ŠROUB-STROJ
Domů475-2535: ŠROUB-STROJ
475-2535: ŠROUB-STROJ

Značka: Cat

fallback-image
475-2535: ŠROUB-STROJ

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 475-2535

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: uhlíková ocel,Slitina zinku,Povlaková kapalina
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 10 (.190)
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 10 (.190)x24
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 15,88
Grip Length (in): 0,083
Bolt Length (in): 0.625
Grip Length (mm): 2,12
Class or Grade: ASME B18.6.3 (60 ksi)
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 475-2535

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno