Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyPloché desky běžného tvaru490-8001: 0.46mm Thick Clutch Spring Washer
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyPloché desky běžného tvaru490-8001: 0.46mm Thick Clutch Spring Washer
490-8001: 0.46mm Thick Clutch Spring Washer

Cat® Clutch Spring Washer allows the clutch to engage and disengage smoothly during operation

Značka: Cat

Obrázky produktů
490-8001: 0.46mm Thick Clutch Spring Washer
490-8001: 0.46mm Thick Clutch Spring Washer
490-8001: 0.46mm Thick Clutch Spring Washer
490-8001: 0.46mm Thick Clutch Spring Washer
490-8001: 0.46mm Thick Clutch Spring Washer

Cat® Clutch Spring Washer allows the clutch to engage and disengage smoothly during operation

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 490-8001

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Washer Type: Spring-Conical
Outside Diameter (mm): 24,77
Inside Diameter (mm): 13,49
Thickness (mm): 0,46
materiál: uhlíková ocel
Outside Diameter (in): 0,975
Thickness (in): 0,018
Inside Diameter (in): 0,531
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 490-8001

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

C9 C7

MOTOR PRO STROJE

3408

MOTOR

C15 C18 G3406 G3408 C13B G3408C 3126 G3412C G3412

LODNÍ MOTOR

C18

PLYNOVÝ MOTOR

G3306B G3412 CG137-08 G3408

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C11 C13 C15 C7 C9.3 C9 3412 C18 3412E 3412C 3406B 3406C 3408E 3408B 3408C

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

3406B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno