Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky495-4365: PODLOŽKA
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky495-4365: PODLOŽKA
495-4365: PODLOŽKA

FLAT WASHER

Značka: Cat

Obrázky produktů
495-4365: PODLOŽKA
495-4365: PODLOŽKA
495-4365: PODLOŽKA
495-4365: PODLOŽKA
495-4365: PODLOŽKA

FLAT WASHER

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 495-4365

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 30,0
Outer Diameter (mm): 30,0
Inside Diameter (mm): 19,0
Thickness (mm): 3,0
Outer Diameter (in): 1,181
Thickness (in): 0,118
Fits Bolt Sizes (mm): M18
materiál: uhlíková ocel,měkká ocel
Outside Diameter (in): 1,181
Inside Diameter (in): 0,748
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 495-4365

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno