Domů4S-9051: SE VOD KOLA S PŘ
Domů4S-9051: SE VOD KOLA S PŘ
4S-9051: SE VOD KOLA S PŘ

Kladka pásu

Značka: Cat

Obrázky produktů
4S-9051: SE VOD KOLA S PŘ
4S-9051: SE VOD KOLA S PŘ
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Kladka pásu

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 4S-9051

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr příruby (mm): 260,0
Rozteč pásu (in): 8,5
Průměr běhounu (in): 8,8
Velikost šroubu (mm): 7/8
Průměr příruby (in): 10,2
Typ příruby: S jednou přírubou
Velikost šroubu (in): 7/8
Rozteč pásu (mm): 215,9
Průměr běhounu (mm): 223,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 4S-9051

PÁSOVÝ DOZER

D7G2 D7F D7G

RÝPADLO

235

PÁSOVÝ NAKLADAČ

977K 977L 973

KLADEČ TRUBEK

571G 572G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno