Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůFiltry a kapalinyKapalinyOlejeOlej pro vznětové motory515-3976: DEO-ULS 15W-40 (55 Gallons)
DomůFiltry a kapalinyKapalinyOlejeOlej pro vznětové motory515-3976: DEO-ULS 15W-40 (55 Gallons)
515-3976: DEO-ULS 15W-40 (55 Gallons)

Cat Diesel Engine Oil Ultra-Low Sulfur 15W-40 (55 Gallons)

Značka: Cat

Obrázky produktů
515-3976: DEO-ULS 15W-40 (55 Gallons)
515-3976: DEO-ULS 15W-40 (55 Gallons)

Cat Diesel Engine Oil Ultra-Low Sulfur 15W-40 (55 Gallons)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
PopisSpecifikace
Popis součásti číslo 515-3976

Cat® DEO-ULS is required for engines equipped with aftertreatment devices and recommended for engines without aftertreatment.

Attributes:
Cat DEO-ULS is an excellent choice for mixed fleet, supporting emission reduction technology and providing excellent performance and protection.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 515-3976
Material: Oil Fluid
Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno