Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky519-1108: 0.35'' O-Ring Seal
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky519-1108: 0.35'' O-Ring Seal
519-1108: 0.35'' O-Ring Seal

Cat® 0.35'' Diameter Rubber O-Ring Seal Used in Valve

Značka: Cat

Obrázky produktů
519-1108: 0.35'' O-Ring Seal
519-1108: 0.35'' O-Ring Seal
519-1108: 0.35'' O-Ring Seal
519-1108: 0.35'' O-Ring Seal
519-1108: 0.35'' O-Ring Seal

Cat® 0.35'' Diameter Rubber O-Ring Seal Used in Valve

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 519-1108

Description:
An O-Ring Seal is a type of mechanical seal that is used to prevent leakage of fluids between two mating surfaces. It is a circular-shaped ring typically made of an elastomeric material, such as rubber, silicone, Viton, and Teflon. O-Ring Seals are designed to fit into a groove or recess in one of the mating surfaces and compress against the other surface when the two parts are assembled.

Attributes:
• Can withstand high-pressure conditions and temperatures.
• Maintain their original shape even when compressed over time.

Applications:
An O-Ring Seal ensures a reliable and leak-free connection between two contact surfaces, mostly used in Cat HIN2021D and HIN2021E Wheel Loaders.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 519-1108

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Cross Section Diameter (mm): 1,78
Cross Section Diameter (in): 0,07
Inside Diameter (mm): 8,99
Inside Diameter (in): 0,354
materiál: Fluoroelastomerová pryž (FKM)
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 519-1108

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno