Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů534-9047: ŠROUB
Domů534-9047: ŠROUB
534-9047: ŠROUB

Cat® Socket Head Bolt provides a strong and secure fastening using a recessed hex socket for easy tightening in compact and recessed areas

Značka: Cat

fallback-image
534-9047: ŠROUB

Cat® Socket Head Bolt provides a strong and secure fastening using a recessed hex socket for easy tightening in compact and recessed areas

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 534-9047

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Weight (kg): 0,5
Weight (lb): 1,1
Bolt Length (in): 3937.008
Grip Length (mm): 99 999,99
Grip Length (in): 3 937,008
Bolt Length (mm): 99 999,99
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 534-9047

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno