DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyMatice543-7515: MATICE
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyMatice543-7515: MATICE
543-7515: MATICE

Značka: Cat

fallback-image
543-7515: MATICE

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 543-7515

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Drive (in): 3937.008
Thickness (mm): 99 999,99
Thickness (in): 3 937,008
Drive (mm): 99 999,99
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 543-7515

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno