DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty564-9152: Šroub M5 tvarovky
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty564-9152: Šroub M5 tvarovky
564-9152: Šroub M5 tvarovky

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

Značka: Cat

fallback-image
564-9152: Šroub M5 tvarovky

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 564-9152

The Fitting Screw, also known as a machine screw, is a type of threaded fastener used to securely attach components, parts, and fittings. These screws have uniform threading, meaning the helical ridges on the outside of the screw remain the same size from top to bottom. The fitting screws have consistent threading from top to bottom. This allows them to fit into a nut or a tapped hole securely.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provides a secure hold and has a flat disc top and a flat bearing surface, offering accuracy and outstanding driving capacity

Applications:
The Fitting Screw is used to join two or more parts together by being driven into a pre-cut hole with interior threading. It is used in different components like piston pumps, gear pumps, compensator valves, and hydraulic hoist pumps.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 564-9152

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka šroubu (mm): 16,0
Délka záběru (in): 3 937,008
Typ šroubu: Zápustná hlava (plochá)
Směr závitu: pravostranný
materiál: uhlíková ocel
Délka záběru (mm): 99 999,99
Velikost závitu (průměr × stoupání) (mm): M5x0.8
Délka šroubu (in): 0.63
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 564-9152

ROTAČNÍ VRTACÍ STROJ

MD6380 MD6200

KOLOVÝ TRAKTOR

631K 637K 651

KOLOVÝ NAKLADAČ

980 XE 962M Z 962 982XE 980XE 972XE 950M Z 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 988GC 950M 950 962M 982 XE

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R2900 XE OTHER

RÝPADLO

313 GX 316 GC 313 GC 316 GX 312 GX 315 313 312 GC 315 GC

PÁSOVÝ NAKLADAČ

963

KOLOVÝ SKREJPR

637K

MOTOROVÝ GREJDR

16GC

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

657 651 631K 637 631 637K

KOLOVÉ RÝPADLO

M313-07 M314-07 M314 M315 M315GC M318 M319 M316 M317

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno