Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů568-0808: Plynová pružina se zdvihem 350 mm
Domů568-0808: Plynová pružina se zdvihem 350 mm
568-0808: Plynová pružina se zdvihem 350 mm

Plynová pružina Cat® se zdvihem 350 mm pro podporu při otevírání a zavírání kapoty motoru

Značka: Cat

Obrázky produktů
568-0808: Plynová pružina se zdvihem 350 mm
568-0808: Plynová pružina se zdvihem 350 mm
568-0808: Plynová pružina se zdvihem 350 mm
568-0808: Plynová pružina se zdvihem 350 mm
568-0808: Plynová pružina se zdvihem 350 mm

Plynová pružina Cat® se zdvihem 350 mm pro podporu při otevírání a zavírání kapoty motoru

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 568-0808
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 568-0808

KOLOVÝ NAKLADAČ

966 GC

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno