Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky609-6399: Tube Assembly
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky609-6399: Tube Assembly
609-6399: Tube Assembly

Cat® Tube Assembly

Značka: Cat

Obrázky produktů
609-6399: Tube Assembly
609-6399: Tube Assembly
609-6399: Tube Assembly
609-6399: Tube Assembly
609-6399: Tube Assembly

Cat® Tube Assembly

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 609-6399

Description:
Cat® Steel tubes are rigid pipes that convey fluid or air.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 609-6399

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Overall Length (mm): 1 090,7
Overall Length (in): 42,94
Overall Height (mm): 36,2
Overall Height (in): 1,43
Overall Width (mm): 11,7
Overall Width (in): 0,46
Outside Diameter (mm): 21,7
Outside Diameter (in): 0,85
Sleeve Inner Diameter or Thread (mm): 21,9
Sleeve Inner Diameter or Thread (in): 0,86
Thread Size (in): 13/16-16
Sleeve Length (mm): 40,0
Sleeve Length (in): 1,57
Working Pressure (kPa): 27 500,0
Working Pressure (psi): 3 988,55
Finish: Paint
Color: Yellow
Approx. Weight (kg): 1,71
Approx. Weight (lb): 3,8
Connector: ORFS
Connector Type: Special
Hex Size (mm): 27,0
Hex Size (in): 1,06
Material: Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 609-6399

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno