DomůPodvozekRůzné podvozkové dílyPouzdra a ložiska7G-1902: Ložisko
DomůPodvozekRůzné podvozkové dílyPouzdra a ložiska7G-1902: Ložisko
7G-1902: Ložisko

Ložisko

Značka: Cat

Obrázky produktů
7G-1902: Ložisko
7G-1902: Ložisko
7G-1902: Ložisko
7G-1902: Ložisko
7G-1902: Ložisko
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Ložisko

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7G-1902

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Center Flange Width (in): 3937.008
Center Flange Diameter (mm): 99999.99
Idler Rim Width (in): 3937.008
Idler Rim Width (mm): 99999.99
Machine Side: See Drawing
Tread Diameter (in): 3 937,008
Tread Type: See Drawing
Bore Diameter (mm): 62,8
Tread Diameter (mm): 99 999,99
Bore Diameter (in): 2,472
Center Flange Width (mm): 99999.99
Material: Gray (Flake) Iron
Center Flange Diameter (in): 3937.008
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7G-1902

PÁSOVÝ DOZER

D7G2 D7F D7G

PÁSOVÝ NAKLADAČ

977K 977L

KLADEČ TRUBEK

571G 572G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno