Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.

Registrace

Caterpillar

Vybrat vybavení

Přidat zařízení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění5P-6686: TĚSNĚNÍ
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění
5P-6686: TĚSNĚNÍ
5P-6686: TĚSNĚNÍ

Quad Ring

Značka: Cat

Obrázky produktů
5P-6686: TĚSNĚNÍ
5P-6686: TĚSNĚNÍ
5P-6686: TĚSNĚNÍ
5P-6686: TĚSNĚNÍ
5P-6686: TĚSNĚNÍ

Quad Ring

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Popis
Popis

Quad Rings (also known as X-Rings) are used in static and dynamic applications. The lobed profile provides effective sealing in reciprocating applications and prevents bunching in rotary applications.

Cat® Quad Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat® Quad Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.
Dimensions of our Quad Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně 1,3-butadienu, o kterém je ve státě Kalifornie známo, že způsobuje rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

Quad Rings (also known as X-Rings) are used in static and dynamic applications. The lobed profile provides effective sealing in reciprocating applications and prevents bunching in rotary applications.

Cat® Quad Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat® Quad Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.
Dimensions of our Quad Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně 1,3-butadienu, o kterém je ve státě Kalifornie známo, že způsobuje rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikace
Specifikace
Měrné jednotkyAmerickéMetrické
Seal Type: Quad Ring
Material: NBR,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Material Description: Nitrile (NBR) rubber is capable of service temperatures of -40 to 100C and is resistant to fuel oils, gasoline, ultra low sulfur diesel fuel and lubricants. Nitrile rubber is not recommended for applications that require resistance to bio-diesel or coolant.
Hardness (Shore A): 75
Inside Diameter (mm): 240.66
Outside Diameter (mm): 251.32
Cross Section Width (mm): 5.33
Cross Section Height (mm): 5.33
Color: Black
Color Notes: Actual O-ring color may differ from image.
Notes: Dimensions and material descriptions provided for reference only.
Inside Diameter (in): 9.475
Outside Diameter (in): 9.894
Cross Section Width (in): 0.210
Cross Section Height (in): 0.210
Měrné jednotkyAmerickéMetrické
Seal Type: Quad Ring
Material: NBR,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Material Description: Nitrile (NBR) rubber is capable of service temperatures of -40 to 100C and is resistant to fuel oils, gasoline, ultra low sulfur diesel fuel and lubricants. Nitrile rubber is not recommended for applications that require resistance to bio-diesel or coolant.
Zobrazit více
Kompatibilní modely
Kompatibilní modely
Soil Compactor
825C
Wheel Dozer
824C
Landfill Compactor
826C
Wheel Loader
980C
Zobrazit více
Soil Compactor
825C
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Schéma součástí pro zařízení 5P-6686
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.