DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky547-2890: PODLOŽKA
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky547-2890: PODLOŽKA
547-2890: PODLOŽKA

Značka: Cat

fallback-image
547-2890: PODLOŽKA

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 547-2890

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Outside Diameter (in): 3 937,008
Outside Diameter (mm): 99 999,99
Inside Diameter (mm): 99 999,99
Thickness (mm): 99 999,99
Thickness (in): 3 937,008
Inside Diameter (in): 3 937,008
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 547-2890

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno