DomůPříslušenstvíZametací zařízení493-2258: BU115
Domů
PříslušenstvíZametací zařízení
493-2258: BU115
493-2258: BU115

Cat® Utility Brooms sweep and collect light debris on smooth surfaces in forward or reverse travel.

Značka: Cat

Obrázky produktů
493-2258: BU115
493-2258: BU115
493-2258: BU115
493-2258: BU115
493-2258: BU115
493-2258: BU115
493-2258: BU115
493-2258: BU115
493-2258: BU115
493-2258: BU115
493-2258: BU115

Cat® Utility Brooms sweep and collect light debris on smooth surfaces in forward or reverse travel.
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
Cat® Utility Brooms sweep and collect debris on smooth surfaces in forward or reverse travel. The Utility Broom is recommended for spoil removal during cold planing applications. The Utility Broom can be adjusted for greater bristle down-force in tough applications such as sweeping course material out of a cold planer cut.

Cat® Utility Brooms sweep and collect debris on smooth surfaces in forward or reverse travel. The Utility Broom is recommended for spoil removal during cold planing applications. The Utility Broom can be adjusted for greater bristle down-force in tough applications such as sweeping course material out of a cold planer cut.

Specifikace
Specifikace
Měrné jednotkyAmerickéMetrické
Overall Width: 1810 mm
Overall Width: 71.3 in
Sweeping Width: 59.4 in
Sweeping Width: 1510 mm
Brush Diameter: 660 mm
Brush Diameter: 26 in
Required Hydraulics: Standard Flow
Height: 31.2 in
Height: 793 mm
Length: 1490 mm
Length: 58.7 in
Weight: 948 lb
Weight: 430 kg
Optimal Hydraulic Flow: 30-83 L/min (8-22 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 145-227 bar (2100-3300 psi)
Motor Displacement: 24 in³
Motor Displacement: 393 cm³
Brush Speed at Maximum Flow: 190 rpm
Drive Method: Direct Drive
Měrné jednotkyAmerickéMetrické
Overall Width: 1810 mm
Overall Width: 71.3 in
Sweeping Width: 59.4 in
Zobrazit více
Kompatibilní modely
Kompatibilní modely
Broom-Angle
BU115
Broom-Utility
BU115
Zobrazit více
Broom-Angle
BU115
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Schéma součástí pro zařízení 493-2258
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 493-2258
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Popis součásti číslo 493-2258

Cat® Utility Brooms sweep and collect debris on smooth surfaces in forward or reverse travel. The Utility Broom is recommended for spoil removal during cold planing applications. The Utility Broom can be adjusted for greater bristle down-force in tough applications such as sweeping course material out of a cold planer cut.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 493-2258

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Overall Width: 1810 mm
Overall Width: 71.3 in
Sweeping Width: 59.4 in
Sweeping Width: 1510 mm
Brush Diameter: 660 mm
Brush Diameter: 26 in
Required Hydraulics: Standard Flow
Height: 31.2 in
Height: 793 mm
Length: 1490 mm
Length: 58.7 in
Weight: 948 lb
Weight: 430 kg
Optimal Hydraulic Flow: 30-83 L/min (8-22 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 145-227 bar (2100-3300 psi)
Motor Displacement: 24 in³
Motor Displacement: 393 cm³
Brush Speed at Maximum Flow: 190 rpm
Drive Method: Direct Drive
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 493-2258

BROOM-ANGLE

BU115

BROOM-UTILITY

BU115

Zobrazit více
Související díly
489-2200
489-2200: MB250
Kontaktovat prodejce
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
Kontaktovat prodejce
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
Kontaktovat prodejce
448-5690
448-5690: BP118C
Kontaktovat prodejce
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
Kontaktovat prodejce
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
Kontaktovat prodejce
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
Kontaktovat prodejce
448-5670
448-5670: BA118C Hydraulic, Polypropylene/Wire
Kontaktovat prodejce
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.