Zeppelin Power Norway

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Registrace
Zeppelin Power Norway
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůPodvozekvalivé komponentyKomponenty pro speciálně vyrobená vložená kola227-4770: OZUBENÉ KOLO YM
DomůPodvozekvalivé komponentyKomponenty pro speciálně vyrobená vložená kola227-4770: OZUBENÉ KOLO YM
227-4770: OZUBENÉ KOLO YM

Náboj Classic™

Značka: Cat

Obrázky produktů
227-4770: OZUBENÉ KOLO YM
227-4770: OZUBENÉ KOLO YM

Náboj Classic™

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 227-4770
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 227-4770

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bore Diameter (mm): 99 999,99
Width (in): 4,248
Bore Diameter (in): 3 937,008
Width (mm): 107,9
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 227-4770

BULDOZER

5S 5A

NAVIJÁK

55

PÁSOVÝ DOZER

D5E D5B D5

ROZRÝVAČ

977 6 5

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ

163 153

KLADEČ TRUBEK

561D 561C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno