Zeppelin Power Norway

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Zeppelin Power Norway

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůDílenské potřebyOstatní dílenské potřebyÚklidové pomůcky263-0885: Kbelík na odpad nebo zásuvné vložky na odpad
DomůDílenské potřebyOstatní dílenské potřebyÚklidové pomůcky263-0885: Kbelík na odpad nebo zásuvné vložky na odpad
263-0885: Kbelík na odpad nebo zásuvné vložky na odpad

Značka: Cat

Obrázky produktů
263-0885: Kbelík na odpad nebo zásuvné vložky na odpad
263-0885: Kbelík na odpad nebo zásuvné vložky na odpad

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
PopisSpecifikace
Specifikace součásti číslo 263-0885

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Objem (l): 57,0
Pevnost: Střední (10–12 mikronů)
Velikost vložky (cm): 60,96 x 81,28
Objem (gal): 15,0
Velikost vložky (in): 24 x 32
Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno