Zeppelin Power Norway

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Registrace
Zeppelin Power Norway
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkyTvarovky277-9938: Šroub Banjo turbodmychadla
DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkyTvarovky277-9938: Šroub Banjo turbodmychadla
277-9938: Šroub Banjo turbodmychadla

A Turbocharger Banjo Bolt is a specialized fastener designed to allow fluids to flow through its center

Značka: Cat

Obrázky produktů
277-9938: Šroub Banjo turbodmychadla
277-9938: Šroub Banjo turbodmychadla
277-9938: Šroub Banjo turbodmychadla
277-9938: Šroub Banjo turbodmychadla
277-9938: Šroub Banjo turbodmychadla

A Turbocharger Banjo Bolt is a specialized fastener designed to allow fluids to flow through its center

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 277-9938
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 277-9938

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bolt Length (in): Not specified
Bolt Length (mm): Not specified
Bolt Type: Banjo Bolt
Hex Size (in): Not specified
Hex Size (mm): Not specified
Material: Not specified
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 277-9938

KOLOVÝ DOZER

814K 814

KOLOVÝ NAKLADAČ

962 928H 928HZ 950K 962L 962K 950M 950L 962M 926 924 930 938 930H 930K 950GC 814K 924HZ 950 GC 924H 924K 938H 938K

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R1300G II

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CB7 CB10

ZEMINOVÝ VÁLEC

CP44B 815K 815 CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS64B CS11 CS12 CS16 CS19 CP7 CS44B CS54B

KOLOVÝ KÁCECÍ A UKLÁDACÍ STROJ

2470C 553C

PÁSOVÝ DOZER

D3K2 XL D5R LGP D6K2 XL D6K2 LGP D5R2 D6N OEM D5R XL D6N XL D6N D6K D6K LGP D4 D5 D4K2 LGP D6K XL D6N LGP D5K2 LGP D6K2 D3K2 LGP D5K2 XL D4K2 XL

PNEUMATIKOVÝ VÁLEC

CW-16 CW34 CW12 CW-34

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT38H

PÁSOVÝ NAKLADAČ

963 953 963D 963K 953D 953K

MOTOROVÝ GREJDR

120M 120M 2 12M 120 140 GC

GENERÁTOR

LC51XX LC30XX LC31XX C6.6 C7.1 C4.4DE110E C4.4 XQP150 C7.1 GEN C6.6DE150E 3512B C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 XQP100 C4.4DE110E2

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

330D2

KLOUBOVÝ NAKLADAČ

2484C 579C 559C 2384C 559

ČERPACÍ STROJ

SPF343C

MOTOR PRO STROJE

C4.4 C6.6

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3032

LODNÍ MOTOR

C7.1

PŘEVODOVKA

TR16-C7.1

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

816K 816

RÝPADLO

333 GC 320D L 330D2 326 GC 320E L 320D2 FM 320D GC 326D2 323D2 L 323E LN 326GC 320E RR 336 GC 320E LRR 320 326 330 GC 323 330 323D L 330D2 L 333 323D2 326D2 L 320D 320E 323GC 323E L 323E SA 320E LN 329D2 L 329D2

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C6.6 C7.1 C4.4

KOLOVÉ RÝPADLO

M322D MH M318D M320 M324D2 MH M318D MH M322D2 M322D M316D M320D2 M322D2 MH

KLADEČ TRUBEK

PL61

VIBRAČNÍ VÁLEC

CB10 CS-56 CS78B CS-56B CS-68B CS54B CB7 CS7 CS-78B CS-79B CP74B CS-76 CS-74 CS68B CS56B CS-74B CB-68B CS-64 CS79B CP-56B CP-68B CP-64 CB-66B CP-56 CP54B CP-74B CB-64B CP76B CS74B CS14 CP-76 CP-74 CP68B CP56B

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

555D 535D 545D 525D

MOTOR

C7.1 MARIN C7.1

FINIŠER

AP-655D AP1055 AP655 AP-1000E BG1055E AP600 AP555F AP500F AP-1055F AP-1055E AP655F BG600D AP-600D BG655D BG1000E AP655F L AP600F

VIBRAČNÍ DESKA

CB8 CB13 CB15 CB16

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

613G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno