Zeppelin Power Norway

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Registrace
Zeppelin Power Norway
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyČepyOstatní čepy471-7921: Montážní čep naklápěcího válce o celkové délce 120 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyČepyOstatní čepy471-7921: Montážní čep naklápěcího válce o celkové délce 120 mm
471-7921: Montážní čep naklápěcího válce o celkové délce 120 mm

Cat® 120mm Overall Length Tilt Cylinder Mounting Pin used in Hitch linkage

Značka: Cat

Obrázky produktů
471-7921: Montážní čep naklápěcího válce o celkové délce 120 mm
471-7921: Montážní čep naklápěcího válce o celkové délce 120 mm
471-7921: Montážní čep naklápěcího válce o celkové délce 120 mm
471-7921: Montážní čep naklápěcího válce o celkové délce 120 mm
471-7921: Montážní čep naklápěcího válce o celkové délce 120 mm

Cat® 120mm Overall Length Tilt Cylinder Mounting Pin used in Hitch linkage

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 471-7921
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 471-7921

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Diameter (mm): 25,4
Pin Length (in): 4.752
Pin Length (mm): 120.7
Diameter (in): 1,0
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 471-7921

PRŮMYSLOVÝ NAKLADAČ

415F2 IL

RÝPADLO NAKLADAČ

415

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno