Zeppelin Power Norway

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Registrace
Zeppelin Power Norway
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůFiltry a kapalinyFiltryOstatní filtry a komponenty filtrů528-7808: Vložka palivového filtru zemního plynu
DomůFiltry a kapalinyFiltryOstatní filtry a komponenty filtrů528-7808: Vložka palivového filtru zemního plynu
528-7808: Vložka palivového filtru zemního plynu

Vložka palivového filtru pro zemní plyn Cat® čistí plyn, odstraňuje nečistoty pro čistší spalování, čímž zlepšuje výkon motoru a prodlužuje jeho životnost.

Značka: Cat

Obrázky produktů
528-7808: Vložka palivového filtru zemního plynu
528-7808: Vložka palivového filtru zemního plynu
528-7808: Vložka palivového filtru zemního plynu
528-7808: Vložka palivového filtru zemního plynu
528-7808: Vložka palivového filtru zemního plynu

Vložka palivového filtru pro zemní plyn Cat® čistí plyn, odstraňuje nečistoty pro čistší spalování, čímž zlepšuje výkon motoru a prodlužuje jeho životnost.

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 528-7808
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 528-7808

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Flow Direction: In-to-Out
Filter Type: Cartridge
Overall Diameter (mm): 81,1
Mounting Direction: Vertical
Overall Length (mm): 330,2
Overall Length (in): 13,0
Material: Carbon Steel
Zobrazit více

Čas na údržbu?

Zjednodušujeme to

K dispozici jsou úplné sady pro údržbu podle typu zařízení včetně 250, 500 a 1000hodinových intervalů.

Modely kompatibilní se součástí číslo 528-7808

MOTOR

3512E G3406 G3408 G3516J G3520J G3408C

PLYNOVÝ MOTOR

G3306B G3516B G3508B G3512 G3516 G3408C G3512E G3520B G3516J G3508J G3512B G3520J G3408 G3406 G3512J

GENERÁTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

G3306B 3512B

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

CG137-08

HNACÍ SOUSTAVA

G3408

GENERÁTOR

G3406 G3520C G3520E 3516B G3516 G3512

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno