Zeppelin Power Norway

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Registrace
Zeppelin Power Norway
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůDílenské potřebyNástrojeRuční nářadíRuční kartáče9U-6862: Kartáč k čištění objímek
DomůDílenské potřebyNástrojeRuční nářadíRuční kartáče9U-6862: Kartáč k čištění objímek
9U-6862: Kartáč k čištění objímek

Kartáč k čištění objímek (zkosený)

Značka: Cat

fallback-image
9U-6862: Kartáč k čištění objímek

Kartáč k čištění objímek (zkosený)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
PopisSpecifikace
Specifikace součásti číslo 9U-6862

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (mm): 254,0
Průměr (mm): 22,2
měřidlo (AWG): 0,005
Délka (in): 10,0
Průměr (in): 7,0
Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno