HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer095-0642: M5-0,8 x 50mm hex-hovedbolt
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer095-0642: M5-0,8 x 50mm hex-hovedbolt
095-0642: M5-0,8 x 50mm hex-hovedbolt

Metrisk

Mærke: Cat

Produktbilleder
095-0642: M5-0,8 x 50mm hex-hovedbolt
095-0642: M5-0,8 x 50mm hex-hovedbolt

Metrisk

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 095-0642

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Legeret stål
Gevindstørrelse (dia x hældning) (mm): M5x0.8
Bolt Length (in): 1.969
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Grip Length (mm): 28,0
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 1,102
Bolt Length (mm): 50,0
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 095-0642

MARINE, EKSTRA

3512C 3516C

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3295

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

390F

MARINEMOTOR

3512C 3516C

HYDRAULISK SKOVL

6020 6060 6040 6020B 6030

RENDEGRAVER

442E 434E 450E 450F 430E 432E 420E 444E

LYNKOBLING

TRS23 TRS10 TRS14 TRS18

VIBRATIONSSTAMPER

CB-214C CB1.8 CB1.7 CB-224C

TILTROTATOR

TRS23 TRS18 TRS14 TRS10

TELESKOPLÆSSER

TH560B TH580B TH360B TH460B

GENERATORAGGREGAT

3412C 3406C C18 3512B

LEDDELT LASTVOGN

D350E II 725 740 D400E II 730 735 OEM D250E II 735 D300E II

LASTVOGN

772G 775F 770G 772 770 773F 777F

MINI-GRAVEMASKINE

301.8 301.9 308 309 301.6 301.5 302CR 301.7CR

LARVEBÅNDSDOZER

D8R

RØRLÆGGER

PL61 561H

GRAVEMASKINE

374F L 390F 374F 390F L

REDSKABSTROMLE

CB1.8 CB1.7

EJEKTORLASTVOGN

740 730 D400E II

UDSTYR

TRS8

SKOVL

6040

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M314

ASFALTUDLÆGGER

AP-300D AP300 AP355F AP300F AP-255E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet