HjemDrivlinjeAksler og komponenterAksler110-0552: NAVENHED
HjemDrivlinjeAksler og komponenterAksler110-0552: NAVENHED
110-0552: NAVENHED

Cat® Final Drive Reaction Hub

Mærke: Cat

Produktbilleder
110-0552: NAVENHED
110-0552: NAVENHED
110-0552: NAVENHED
110-0552: NAVENHED
110-0552: NAVENHED

Cat® Final Drive Reaction Hub

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 110-0552

Måleenheder

USMetrisk
Material: Steel
Thread Size (mm): M8X1.25 (3X)
Number of Teeth: 79
Width (mm): 154,5
Hole Size (mm): 38 (3X)
Width (in): 6,08
Hole Size (in): 1.50 (3X)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 110-0552

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AE40 II AD45

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

825G II 825H 825G 825K 825

HJULLÆSSER

980G 982 XE 982M 982XE 982

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

826H 826K 826 826G 826G II

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet