Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsKoblinger124-2268: KOBLING
HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsKoblinger124-2268: KOBLING
124-2268: KOBLING

Cat Permanent Coupling DIN – 45 Degree Female Swivel

Mærke: Cat

Produktbilleder
124-2268: KOBLING
124-2268: KOBLING
124-2268: KOBLING
124-2268: KOBLING
124-2268: KOBLING

Cat Permanent Coupling DIN – 45 Degree Female Swivel

Mærke: Cat

DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 124-2268

Måleenheder

USMetrisk
Connector: Permanent
Material: STEEL,Medium Pressure Hose,High Pressure Hose,Alloy Zinc
Coating: Zinc Plated
Shape: 45 Deg
Connector Type: DIN FEMALE SWIVEL
Thread Size (dia x pitch) (mm): M22 X 1.5
Drop Length (mm): 22,0
Drop Length (in): 0,87
Length (mm): 77,0
Length (in): 3,03
Cut-Off Factor (mm): 48,0
Cut-Off Factor (in): 1,89
Recommended Hose Size (mm): 9,52
Recommended Hose Size (in): 0,37
Compatible With: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R5, SAE 100R16, SAE J1402, COOLANT HOSE
Hex Size (mm): 27,0
Hex Size (in): 1,06
Seal Type: NBR 7T-0508
Description: Permanent Coupling 6MN
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 124-2268

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet