HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeStøtteringe128-3732: Delt spændering
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeStøtteringe128-3732: Delt spændering
128-3732: Delt spændering

Delt spændering

Mærke: Cat

Produktbilleder
128-3732: Delt spændering
128-3732: Delt spændering
128-3732: Delt spændering
128-3732: Delt spændering
128-3732: Delt spændering

Delt spændering

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 128-3732

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Nylonplast
Type af pakning/O-ring: Delt
Aksial tykkelse (mm): 3,0
Indvendig diameter (mm): 45,0
Materialebeskrivelse: Nylonplast giver god modstandsdygtighed over for brændstoffer, olier og smøremidler. Der anvendes mange forskellige formuleringer, hvoraf nogle kan tåle høje mekaniske belastninger, og de fungerer godt ved høje temperaturer.
Radial tykkelse (mm): 3,0
Noter: Dimensioner og materialebeskrivelser er kun til reference. Farven kan afvige fra billedet.
Tværsnitsbredde (tommer): 0,13
Tværsnitsbredde (mm): 3,2
Indvendig diameter (tommer): 1,76
Tværsnitshøjde (tommer): 0,1
Tværsnitshøjde (mm): 2,6
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 128-3732

LASTVOGNSMOTOR

3176B

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1700 II

INDUSTRIEL MOTOR

3176B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet