HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe134-5958: 211,19 mm indvendig diameter pakning-O-ring
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe134-5958: 211,19 mm indvendig diameter pakning-O-ring
134-5958: 211,19 mm indvendig diameter pakning-O-ring

O-ringe

Mærke: Cat

Produktbilleder
134-5958: 211,19 mm indvendig diameter pakning-O-ring
134-5958: 211,19 mm indvendig diameter pakning-O-ring
134-5958: 211,19 mm indvendig diameter pakning-O-ring
134-5958: 211,19 mm indvendig diameter pakning-O-ring
134-5958: 211,19 mm indvendig diameter pakning-O-ring

O-ringe

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 134-5958

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 5,33
Materiale: HNBR – hydrogeneret nitril,HNBR (78),HNBR,Nitril/NBR/HNBR/XNBR-gummi
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,21
Indvendig diameter (mm): 211,19
Indvendig diameter (tommer): 8,315
Kompatibel med: Slidbestandig; Dieselbrændstoffer; Diester-smøremidler; Ozon; Petroleumsolier, fedt; Kølemiddel HFC – 134a (ikke-freon); Silikonevæsker; Damp; Motorkølevæsker på vandbasis
Material Hardness: 78A
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 134-5958

GASMOTOR

G3608 G3508 G3612 G3616

MARINE, EKSTRA

3608

PETROMOTOR

C280-12

MARINEMOTOR

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

GENERATORAGGREGAT-MILITÆR

3608

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3612 3608 3606 C280-16 3616

LOKOMOTIVMOTOR

3612

LASTVOGN

797

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet