Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareStifterDyvelstifter145-6115: 8 mm udvendig diameter dyvelstift
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareStifterDyvelstifter145-6115: 8 mm udvendig diameter dyvelstift
145-6115: 8 mm udvendig diameter dyvelstift

Cat®-dyvelstift

Mærke: Cat

Produktbilleder
145-6115: 8 mm udvendig diameter dyvelstift
145-6115: 8 mm udvendig diameter dyvelstift
145-6115: 8 mm udvendig diameter dyvelstift
145-6115: 8 mm udvendig diameter dyvelstift
145-6115: 8 mm udvendig diameter dyvelstift

Cat®-dyvelstift

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 145-6115

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 15,0
Stiftdiameter (mm): 8,0
Længde (tommer): 0,59
Stiftdiameter (tommer): 0,31
Materialebeskrivelse: Stål
Material: Low Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 145-6115

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

336FMHPU 336E HVG 336F 336E

MARINEMOTOR

3618 C9.3

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

CP5 CS5

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4B

HJULLÆSSER

972K 972M 972L 966K XE 995 993 972M XE 993K 966M XE 966L 966K 966M 994K

VIBRATIONSSTAMPER

CS-34 CP-34

GENERATORAGGREGAT

C9.3

LEDDELT LASTVOGN

725C 725 725C2 740 730 735

HJULSKRABER

637K

LARVEBÅNDSLÆSSER

973K

LASTVOGNSMOTOR

C7 C9 C-10 C-12 C-9 C13

LARVEBÅNDSDOZER

D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6T XW D6T XL D6T D7E LGP D7E

RØRLÆGGER

PL72

EJEKTORLASTVOGN

740

GRAVEMASKINE

336E LN 340F 336E LH 340F L LRE 336E 336F 336F LN XE 336F L 568 FM LL 336F XE 336E LNH 340F L UHD 336F LNXE 336F LN 336F L XE 568 FM 336E L 336E H

KOLDFRÆSER

PM312 PM313 PM310

MOTOR

C9.3

INDUSTRIEL MOTOR

C9.3

TRAKTOR TIL FORBERELSE AF ARBEJDSSTED

2864C 586C

HJULTRAKTOR

627H 637K

ASFALTUDLÆGGER

BG-2455D AP-1055D AP-1000D BG-260D

MOTORGRADER

12M 3 12M 2 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 160 160M 2 160M 3 150 160M 3 AWD 140

GUMMIHJULSSCRAPER

627K 627 637 627K LRC 637K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet