Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
147-5543: OlieKøler og ledninger Pakningssæt

147-5543: OlieKøler og ledninger Pakningssæt

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Produktbilleder

147-5543: OlieKøler og ledninger Pakningssæt
147-5543: OlieKøler og ledninger Pakningssæt
147-5543: OlieKøler og ledninger Pakningssæt
147-5543: OlieKøler og ledninger Pakningssæt

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

114-2687: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 2

2A-3541: 0,79 mm tyk pakning til udstødningsflange

Antal: 1

2P-2720: 1,2 mm gummipakning med to bolte

Antal: 1

2S-0795: 0.8mm tyk pakning

Antal: 2

2W-4561: 0,8 mm tykt oliefilterdæksels pakning

Antal: 1

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-ring

Antal: 2

3P-1155: 24,99 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 2

451-1493: O-ringspakning med indvendig diameter på 26,57 mm

Antal: 2

4N-0699: 0.8 mm paksu laippatiiviste

Antal: 1

4N-3841: 0,79 mm tyk flowafbryderpakning

Antal: 1

6H-8778: 0,79 mm tyk flangepakning

Antal: 1

7F-7590: 0,79 mm tykke oliekøler linjer pakning

Antal: 1

8S-5409: Pakning til oliekølerledninger

Antal: 2

9Y-6860: 0,8 mm tykt oliefilterdæksels pakning

Antal: 1

Viser 1 til 14 af 14

Beskrivelse af reservedelsnummer 147-5543

Beskrivelse: Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til samling og geninstallation af oliekøler(e), oliefilterholder og tilhørende slanger og rør. Egenskaber: Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder kønrøg (luftbårne, ubundne partikler af respirabel størrelse), som staten Californien ved forårsager kræft. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 147-5543

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 147-5543

MARINEMOTOR

3306B

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

815F

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3306B

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

HJULLÆSSER

966F II 966F 970F

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

816F

GENERATORAGGREGAT

G3306 G3306B

LEDDELT LASTVOGN

D35C D25C D350C D300B D30C

HJULSKRABER

637E 637D

GASMOTOR

G3306B G3304B G3304

LASTVOGNSMOTOR

3306C

LARVEBÅNDSDOZER

D7R D7G

RØRLÆGGER

572R

GRAVEMASKINE

235B 235C 235D 235

INDUSTRIEL MOTOR

3306 3306B

HJULDOZER

814F

HJULTRAKTOR

637E

MOTORGRADER

160H NA 160H ES

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet