Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareStifterAndre stifter172-3931: 35,50 mm lang clevis-stift
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareStifterAndre stifter172-3931: 35,50 mm lang clevis-stift
172-3931: 35,50 mm lang clevis-stift

Stift til gaffelkobling

Mærke: Cat

Produktbilleder
172-3931: 35,50 mm lang clevis-stift
172-3931: 35,50 mm lang clevis-stift
172-3931: 35,50 mm lang clevis-stift
172-3931: 35,50 mm lang clevis-stift

Stift til gaffelkobling

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 172-3931

Måleenheder

USMetrisk
Indtast: Tværhul
Materiale: Stål
Belægning: Ikke angivet
Længde (mm): 32,0
Stiftdiameter (mm): 14,0
Hoveddiameter (mm): 18,0
Hovedhøjde (mm): 4,0
Længde (tommer): 1,26
Stiftdiameter (tommer): 0,55
Hoveddiameter (tommer): 0,71
Hovedhøjde (tommer): 0,14
Overall Length (mm): 35,5
Overall Length (in): 1,398
Diameter (mm): 14,0
Diameter (in): 0,551
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 172-3931

EJEKTORLASTVOGN

730C2 EJ 740 730 730C 740B

LEDDELT LASTVOGN

730C2 730 740 740C 730C 735 OEM 740B 745C 735C 740 GC 725C 735B 745 730 EJECTOR 725 725C2 735

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet