HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke176-8466: 0,5 mm tyk stålplade
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke176-8466: 0,5 mm tyk stålplade
176-8466: 0,5 mm tyk stålplade

Cat®-MELLEMLÆG (BOMGRUPPE)

Mærke: Cat

Produktbilleder
176-8466: 0,5 mm tyk stålplade
176-8466: 0,5 mm tyk stålplade

Cat®-MELLEMLÆG (BOMGRUPPE)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 176-8466

Måleenheder

USMetrisk
Udvendig diameter (mm): 100,0
Udvendig diameter (tommer): 3,94
Indvendig diameter (mm): 51,0
Indvendig diameter (tommer): 2,01
Tykkelse (mm): 0,5
Tykkelse (tommer): 0,02
Vægt (kg): 0,02
Vægt (lb): 0,05
Materialebeskrivelse: STÅL
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 176-8466

MINI-GRAVEMASKINE

301.8 305 301.9 302CR 305.5E2 CR 306 305.5 CR 304SR 305C CR 305D CR 305.5E2 303 SR 301.6 305.5D 301.5 305.5E 301.7CR 305E 305 CR 304C CR 305E2 305E2 CR

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet