HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareKlemmerKlemmer og klips186-0358: Enkelt rørløkkeklip med udvendig diameter på 7,92 mm
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareKlemmerKlemmer og klips186-0358: Enkelt rørløkkeklip med udvendig diameter på 7,92 mm
186-0358: Enkelt rørløkkeklip med udvendig diameter på 7,92 mm

Cat® Enkelt rørsløjfeklemme, rørdiameter: 7,92 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
186-0358: Enkelt rørløkkeklip med udvendig diameter på 7,92 mm
186-0358: Enkelt rørløkkeklip med udvendig diameter på 7,92 mm
186-0358: Enkelt rørløkkeklip med udvendig diameter på 7,92 mm
186-0358: Enkelt rørløkkeklip med udvendig diameter på 7,92 mm
186-0358: Enkelt rørløkkeklip med udvendig diameter på 7,92 mm

Cat® Enkelt rørsløjfeklemme, rørdiameter: 7,92 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 186-0358

Måleenheder

USMetrisk
Længde (tommer): 0,63
Længde (mm): 16,0
Materiale: Stål
Rørdiameter (tommer): 0,31
Rørdiameter (mm): 7,92
Indtast: Rør
Bredde (tommer): 0,75
Bredde (mm): 19,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 186-0358

MULTITERRÆNLÆSSER

287B

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD63

PETROPAKKE

C18

MINILÆSSER

236 246 262 268B 252

MARINEMOTOR

C-12 C18 C12

HYDRAULISK SKOVL

6060

TROMLE

CB8 CB7 CB10

HJULLÆSSER

928H 924G

VIBRATIONSSTAMPER

CB10 CB-54B CB-66B CB7 CB-64B CB-44B CB-68B CB46B

GENERATORAGGREGAT

C18

GUMMIHJULSTROMLE

CW12

HJULSKRABER

627G 613C II 637G 637D

LASTVOGN

793F CMD MT4400D AC 793F XQ 795F XQ 793D 795F AC 794 AC

ASFALTTROMLE

CB7 CB10

LASTVOGNSMOTOR

C7 C9

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R3000H R1600H

INDUSTRIEL MOTOR

C4.4

HJULTRAKTOR

627G 637G

DUMPER

794 AC 798 AC 798 796 AC

MOTORGRADER

120

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet