Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagVinkelbeslag187-9977: 8 mm tyk formet vinkelplade
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagVinkelbeslag187-9977: 8 mm tyk formet vinkelplade
187-9977: 8 mm tyk formet vinkelplade

Cat® 90° Vinkelbeslag, L X B X H: 125 X 60 X 85 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
187-9977: 8 mm tyk formet vinkelplade
187-9977: 8 mm tyk formet vinkelplade
187-9977: 8 mm tyk formet vinkelplade
187-9977: 8 mm tyk formet vinkelplade
187-9977: 8 mm tyk formet vinkelplade

Cat® 90° Vinkelbeslag, L X B X H: 125 X 60 X 85 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 187-9977

Måleenheder

USMetrisk
Farve: Cat Gul
Højde (tommer): 3,35
Højde (mm): 85,0
Hulstørrelse (i): 0,39 (2X); 0,43 (2X)
Hulstørrelse (mm): 10 (2X); 11 (2X)
Længde (tommer): 4,92
Længde (mm): 125,0
Materiale: Stål
Tykkelse (tommer): 0,32
Tykkelse (mm): 8,0
Bredde (tommer): 2,36
Bredde (mm): 60,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 187-9977

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3032

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

329D L 323F OEM

GRAVEMASKINE

326 GC 320E L 320D2 GC 322B L 325D FM 328D LCR 329D LN 329F L 335F LCR 329D L 325D L 330C LN 323F SA 320C 320D 320D LN 324D FM 320E 324D 324E 320E LRR 323E L 325F LCR 333 GC 323D2 L 320D2 323F LN M325D MH 320D LRR 322B LN 329E LN 330C L 321D LCR 324E L 326F L 335F 323F 323E SA 320E LN 323D 320 323F OEM 320F L 320D L 330F 326 330 GC 325 323 323E LN 329E L M320GC 325C L 329D2 L 322C FM OTHER 323D SA 330C 320D RR MH3040 326F 320D2 L 322C 324D LN 323D S 330 329D2 323F L 323D L 330D2 L 335 323D LN 333 M325D L MH 324E LN 329D 330F L 329E 326D2 L 330F LN 324D L 330D L 330GC 320 GC 325C 326F LN 325D 320E RR 325F

GENERATORAGGREGAT

3512B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet