Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
196-9532: HOVEDLEJESÆT

196-9532: HOVEDLEJESÆT

Hovedlejesæt (krumtapaksel)

Mærke: Cat

Produktbilleder

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

100-3652: 5,461 mm tyk trykplade

Antal: 2

232-3233: 97.81mm OD nåle rulleaksialtrykleje

Antal: 5

Viser 1 til 2 af 2

Beskrivelse af reservedelsnummer 196-9532

Beskrivelse:
Dette hovedlejesæt, såsom del # 196-9532, indeholder de lejer, der er nødvendige for at servicere krumtapakslen.

Egenskaber:
Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som staten Californien ved at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 196-9532

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 196-9532

GASMOTOR

G3304B G3304

LARVEBÅNDSDOZER

D4H D6H D6D D4H XL D4H III

MARINEMOTOR

3304 3304B

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3304B 3304

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

518C

INDUSTRIEL MOTOR

3304 D330C

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

527 D5HTSK II D4HTSK III

HJULLÆSSER

950B/950E 950E

GENERATORAGGREGAT

3304B

MOTORGRADER

130G 120G

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet