HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke198-3897: AFSTANDSSTYKKE
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke198-3897: AFSTANDSSTYKKE
198-3897: AFSTANDSSTYKKE

Mærke: Cat

fallback-image
198-3897: AFSTANDSSTYKKE

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 198-3897

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Konstruktionsstål,Kulstål,Zinklegering
Outside Diameter (in): 0,787
Outside Diameter (mm): 20,0
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 11,0
Thickness (mm): 25,0
Coating: Mechanical Zinc
Thickness (in): 0,984
Inside Diameter (in): 0,433
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 198-3897

MARINEMOTOR

3516E

GRAVEMASKINE

M325D MH M325D L MH

MOTOR

3516E

HJULTRAKTOR

657G

HJULLÆSSER

966H 962H 950H 972H 980H

VIBRATIONSSTAMPER

CS-563E

HJULSKRABER

657G

LASTVOGN

797F

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet