AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Șaibe și distanțiere198-3897: DISTANȚIER
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Șaibe și distanțiere
198-3897: DISTANȚIER
198-3897: DISTANȚIER

Marcă: Cat

fallback-image
198-3897: DISTANȚIER
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
Diagramă piese pentru 198-3897
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 198-3897

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Oțel carbon,Oțel de construcții,Aliaj de Zinc
Outside Diameter (in): 0,787
Outside Diameter (mm): 20
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 11
Thickness (mm): 25
Coating: Mechanical Zinc
Thickness (in): 0,984
Inside Diameter (in): 0,433
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 198-3897

MOTOR - SET GENERATOR

3516E

PRODUSE MARINE

3516E

BULDOZER CU ROTI

966H 962H 950H 972H 980H

COMPACTOR PENTRU PAVAJE

CS-563E

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

797F

EXCAVATOR

M325D MH M325D L MH

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

657G 657G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert