Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeAndre tætninger1N-3943: 0,8 mm gummiflangepakning
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeAndre tætninger1N-3943: 0,8 mm gummiflangepakning
1N-3943: 0,8 mm gummiflangepakning

Pakning

Mærke: Cat

Produktbilleder
1N-3943: 0,8 mm gummiflangepakning
1N-3943: 0,8 mm gummiflangepakning
1N-3943: 0,8 mm gummiflangepakning
1N-3943: 0,8 mm gummiflangepakning
1N-3943: 0,8 mm gummiflangepakning

Pakning

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 1N-3943
Samlet længde (mm): 77,0
Samlet bredde (mm): 48,0
Material: Rubber Gasket Gasket
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 1N-3943

KOMPAKT HJULLÆSSER

910

SPIL

53 54H 55 54

RENDEGRAVER

931 D3

MOTOR - MASKINE

3204

HJULLÆSSER

G926 916 G910 G916 926 926E

LARVEBÅNDSLÆSSER

931C II 931B 935C 931C 943 935B 935C II 953

LARVEBÅNDSDOZER

D3B D3C D7G D4C II D4B D4H D4C D5C D3C II

GUMMIHJULSLÆSSER

IT12 IT18B IT28 IT28B IT18

GRAVEMASKINE

215B EL180 E180 215

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

508

INDUSTRIEL MOTOR

3204

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

D4HTSK II

BULLDOZER

4S 4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

OPRIVER

3 953 4 943

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet