Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareStifterAndre stifter1V-7403: 0,438" diameter fjederguide clevis stift
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareStifterAndre stifter1V-7403: 0,438" diameter fjederguide clevis stift
1V-7403: 0,438" diameter fjederguide clevis stift

Cat® 0,438" diameter fjederstyr Stålkløvestift med krydsrhul til fjedermontering

Mærke: Cat

Produktbilleder
1V-7403: 0,438" diameter fjederguide clevis stift
1V-7403: 0,438" diameter fjederguide clevis stift
1V-7403: 0,438" diameter fjederguide clevis stift
1V-7403: 0,438" diameter fjederguide clevis stift
1V-7403: 0,438" diameter fjederguide clevis stift

Cat® 0,438" diameter fjederstyr Stålkløvestift med krydsrhul til fjedermontering

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 1V-7403

Måleenheder

USMetrisk
Indtast: Tværhul
Materiale: Stål
Belægning: Ikke angivet
Længde (mm): 102,0
Stiftdiameter (mm): 11,13
Hoveddiameter (mm): 21,0
Hovedhøjde (mm): 5,0
Længde (tommer): 4,0
Stiftdiameter (tommer): 0,438
Hoveddiameter (tommer): 0,81
Hovedhøjde (tommer): 0,2
Pin Length (mm): 101.6
Pin Length (in): 4
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 1V-7403

LARVEBÅNDSDOZER

30/30 DEUCE

HJULDOZER

834B

HJULLÆSSER

988B 988F

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

836

BULLDOZER

834U 834S

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet