201-9299: TJENESTEsæt til hydraulisk returfilter
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik201-9299: TJENESTEsæt til hydraulisk returfilter

201-9299: TJENESTEsæt til hydraulisk returfilter

Cat® servicesæt

Mærke: Cat

Produktbilleder

201-9299: TJENESTEsæt til hydraulisk returfilter

201-9299: TJENESTEsæt til hydraulisk returfilter

Cat® servicesæt

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

095-1681: O-ringspakning med en indvendig diameter på 144,4 mm

Antal: 1

137-3623: O-ringspakning med en indvendig diameter på 55,6 mm

Antal: 4

137-3624: M3-0,5 x 5 mm forsænket fladhoved krydsskrue

Antal: 8

137-3625: Oliefilter aftapningspude

Antal: 2

137-3628: 0,1 mm tyk kobber shim

Antal: 1

173-3529: M6-1 x 15 mm sekskantet flange skruelågbolt

Antal: 6

177-2553: O-ringspakning med indvendig diameter på 149,50 mm

Antal: 1

3E-4297: O-ringspakning med indvendig diameter på 10 mm

Antal: 2

3T-7528: 5,8 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 6

4J-7533: 1,63 x 6,07 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

6V-7658: 59,4 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 2

9S-4180: Sekskantet drevprop med 5/16-24 gevind

Antal: 1

Viser 1 til 12 af 12

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet