HjemEl og elektronikFølere og kontakterAndre følere og kontakter236-4615: Kontaktenhed-vippe
HjemEl og elektronikFølere og kontakterAndre følere og kontakter236-4615: Kontaktenhed-vippe
236-4615: Kontaktenhed-vippe

Cat®-vippekontaktenhed (24 V)(med lys)(sekundær styring)

Mærke: Cat

Produktbilleder
236-4615: Kontaktenhed-vippe
236-4615: Kontaktenhed-vippe
236-4615: Kontaktenhed-vippe
236-4615: Kontaktenhed-vippe
236-4615: Kontaktenhed-vippe

Cat®-vippekontaktenhed (24 V)(med lys)(sekundær styring)

Mærke: Cat

DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 236-4615

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 46,6
Højde (mm): 36,0
Bredde (mm): 24,2
Temperatur (°C): -40° til 85°
Længde (tommer): 1,83
Højde (tommer): 1,4
Bredde (tommer): 0,95
Temperatur (°F): -40° til 185°
Material: Polyamide Plastic
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 236-4615

GUMMIHJULSLÆSSER

IT62H

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

535C 545C 525C

HJULTRAKTOR

627H 623H 621K OEM 621H

HJULLÆSSER

972G II 962G II 972H 980H 950G II 966H 962H 950H 966G II

DUMPER

D10R 777G

MOTORGRADER

16M 12M 24M 160 12M 2 14 140M 120M 160M 2 160M 14L 150 14M 140M 2 140 120M 2

LASTVOGN

772G 775G 775F 773G LRC 775G OEM 770G 772 773G 797F 770 773F 775G LRC 773G OEM 777G 777F

GUMMIHJULSSCRAPER

627K 623K LRC 623K 627 623 621 627K LRC 632 621K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet