HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe239-8434: PAKNING-O-RING
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe239-8434: PAKNING-O-RING
239-8434: PAKNING-O-RING

O-ring

Mærke: Cat

Produktbilleder
239-8434: PAKNING-O-RING

O-ring

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 239-8434

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 4,0
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,157
Indvendig diameter (mm): 395,0
Indvendig diameter (tommer): 15,551
Materiale: NBR (75),NBR-nitril,Nitril/NBR/HNBR/XNBR-gummi,NBR (nitril-butadien)
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 239-8434

SKOVBRUGSPRODUKTER

551 522B 552 2491 532 TK722 552 2 TK732 1290T 1190T 345C

UDSTYR

RC30

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet